Systeemreferentie
Grijper voor treinwielen
Mobiliteit | Spoorvoertuigen | Banden, velgen en wielen
Uitdaging
Voor het laden en lossen van een ultrasoon testbad moest een grijper worden ontwikkeld die treinwielen met een gewicht tot 1,2 ton vastgrijpt en in een testbassin dompelt.
Oplossing
Dit speciale ontwerp van een grijper wordt volledig elektrisch aangedreven. Zowel de grijpslag als de roterende aandrijving zijn servo-motorisch. Bovendien werden de grijpvingers door een speciale afdichting beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen in het testbassin.
Highlights en technische gegevens
- IP67
- Mechanisch vergrendeling
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | elektrisch |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Zelfremmend |
Slag max. | 1050 [mm] |
IP-klasse | IP67 |
Systeemgewicht | 1100 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 1200 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |